PL
Wybierz język

Budowa prototypów

z norelem – szybciej od pomysłu do działającego modelu

Droga od innowacyjnego pomysłu do produktu gotowego do wprowadzenia na rynek rzadko jest linią prostą. Budowa prototypu określa, czy koncepcja może wytrzymać wymagania rzeczywistości. To tutaj tworzone są pierwsze wzorce i modele funkcjonalne w celu dokładnego przetestowania projektu, ergonomii, funkcji technicznych i późniejszej gotowości do produkcji.

Maksymalna elastyczność: dostarczamy już od 1 elementu

Prototypowanie oznacza iterację – a iteracja często oznacza potrzebę pojedynczych części. Dostarczamy nasze komponenty już od 1 sztuki, co oznacza brak zbędnych zapasów i dokładnie takie komponenty, jakich potrzebujesz na obecnym etapie rozwoju.

 

Fazy budowy prototypu – zapewniamy wsparcie

Każdy etap rozwoju ma swoje własne wymagania. Nasz asortyment jest tak elastyczny, jak Twoje pomysły:

Proof of Concept (PoC): chodzi wyłącznie o możliwości wykonania. Dzięki naszym profilom aluminiowym i elementom złącznym można błyskawicznie zmontować i przerobić zestawy testowe.

Wzorce funkcjonalne: mechanika musi działać bez zarzutu. Skorzystaj z naszych wysoce precyzyjnych systemów liniowych, łożysk i technologii napędów, aby dokładnie symulować procesy kinetyczne produktu.

Model przedseryjny: tutaj liczy się najlepsze odwzorowanie produktu końcowego. Dzięki wysokiej jakości naszych elementów obsługi i części maszyn, prototyp będzie nie tylko wyglądał profesjonalnie, ale także sprawiał takie wrażenie.

 

Czas na kolejny prototyp?
Przejrzyj nasz asortyment lub skorzystaj z naszych porad technicznych, aby znaleźć odpowiednie komponenty do następnego projektu – niezależnie od tego, czy potrzebujesz pojedynczej części, czy większej liczby.

Budowa prototypów w rzeczywistych warunkach

W TUM Boring o innowacjach nie tylko się myśli – sieone powstają. Uczniowie rozwijają swoją maszynę do drążenia tuneli krok po kroku, od koncepcji do działającego prototypu. Powstają przy tym złożone podzespoły, które muszą być szybko zaprojektowane, wyprodukowane i zoptymalizowane.

Jedna rzecz jest szczególnie ważna w budowie prototypów: elastyczność. Projekty są dostosowywane, komponenty wymieniane, a rozwiązania stale rozwijane. Znormalizowane komponenty i standardowe elementy maszyn pomagają skrócić czas opracowywania i niezawodnie wdrażać zespoły.

Pozwala to zespołowi skupić się na najważniejszych kwestiach – dalszym rozwoju technologii i celu, jakim jest zwiększenie wydajności budowy tuneli.

Efficient tunnel boring - how does it work?

The Munich-based team TUM Boring - Innovation in Tunneling e.V. is addressing this question. Students are developing a new type of tunnel boring machine with the aim of making tunnel construction significantly faster and more efficient. This is the third time they have entered their technology in the Not-a-Boring Competition in the USA.

With great success: The team from Munich won the title again - and by a clear margin.

The project is supported by norelem. With standardised components and standard elements, norelem helps to ensure that the team's innovative designs can be implemented reliably and efficiently.

Discover components for prototype construction

A wide variety of components are required in prototype construction - from connecting elements and clamping solutions to operating parts. The wide range of norelem products ensures almost all design requirements can be flexibly realised.

In line with our claim: A part for every purpose. Discover the norelem range.

This may also interest you